Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

A202K3KA

Eaton A202 magnetically held lighting contactor, 100 A, 120 V, 60 Hz, 12 pole, Magnetically latched, A202 Series, Lighting contactors

Spécifications générales

Product Name
Eaton A202 magnetically held lighting contactor
Catalog Number
A202K3KA
UPC
621037093386
Product Length/Depth
34.13 in
Product Height
27.5 in
Product Width
34.13 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.