Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AA13P

Eaton Freedom NEMA overload relay, size 0-1 overload relay, 3 pole, A2, NEMA A200 Thermal Overload Relay, Three-pole, Panel mounted, NEMA , Thermal Type A, Class 20, 1NC Auxiliary Contact, Ambient Compensated , Full load range .25-26.2A,

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
AA13P
UPC
786678223940
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
4.8 in
Product Width
3.4 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
3-Pole Type B Overload Relay is a suitable alternative to a 3-Pole Type A Overload Relay in Manual Reset Mode

Caractéristiques du produit

Modification
1NC Auxiliary Contact, Ambient Compensated
Design
NEMA
Full load current range
.25-26.2A
Mounting
Panel
Number of poles
Three-pole
Special features
Heaters required
Trip Type
Thermal Type A, Class 20
Type
A200

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.