Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ACB100DC

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector, AC/MC and FMC, Zinc die cast, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector
Catalog Number
ACB100DC
UPC
662277082563
Product Length/Depth
1.67 in
Product Height
3.35 in
Product Width
1.76 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Style
Set screw
Material
Zinc die cast
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.