Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ACB250

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 2.270-3.060" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB250
UPC
784564002815
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
1.66 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
2-1/2"
Cable opening (min/max)
2.270-3.060 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.