Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ACB38

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.400-0.660" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB38
UPC
784564002747
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
3/8"
Cable opening (min/max)
0.400-0.660 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.