Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ACC50

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 1/2"-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACC50
UPC
784564003195
Product Length/Depth
2.09 in
Product Height
1.23 in
Product Width
1.14 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Style
Combination
Combination type
EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Material
Steel
Trade size
1/2"-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.