Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE1CM1103SSSCNK1

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1FC cable gland, TSC Compound, 3 (L), Straight, Gland size 16, Non-armoured Barrier, Stainless steel, 72-93 outer sheath, Flameproof, Silicone seal, Locknut and green composite washer, M110 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1FC cable gland
Catalog Number
ADE1CM1103SSSCNK1
EAN
3589350071269
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
148.5 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
4962.393 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Division 1
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut and green composite washer
Material
Stainless steel
Barrier type
TSC Compound
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
16
Gland type
Non-armoured Barrier
Outer sheath (min/max)
72-93
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M110
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.