Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE1M201NPNK3

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 cable gland, 1 (S), Straight, Gland size 4, Non-armoured, Nickel plated brass, 4.5-8.5 outer sheath, Flameproof, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag, and serrated washer, M20 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 cable gland
Catalog Number
ADE1M201NPNK3
EAN
3589350053135
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
26.4 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
83.6 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 2
Zone 22
Zone 1
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and serrated washer
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
1 (S)
Connector type
Straight
Gland size
4
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
4.5-8.5
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M20
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.