Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE4M200NPNK2

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-4F cable gland, 0 (XS), Straight, Gland size 4, Armoured, Nickel plated brass, 4.5-8.5 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag and shroud, M20 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-4F cable gland
Catalog Number
ADE4M200NPNK2
EAN
3589350062540
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
26.4 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
68.444 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 21
Zone 22
Zone 1
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and shroud
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
0 (XS)
Connector type
Straight
Gland size
4
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
4.5-8.5
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M20
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.