Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE6M201NPSK1

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland, 1 (S), Straight, Gland size 5, Armoured, Nickel plated brass, 6-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut and green composite washer, M20 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland
Catalog Number
ADE6M201NPSK1
EAN
3589350068030
Product Length/Depth
62.5 mm
Product Height
20.9 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
55.83 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 22
Zone 2
Zone 1
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Special features
Locknut and green composite washer
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
1 (S)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
6-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M20
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.