Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AGC-1-1/2-R

Eaton AGC series Fast-acting fuse 1.50A, 250 Vac, 32 Vdc (self certified), AGC-1-1-2-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series AGC 1⁄4” x 1 1⁄4” 3AG Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
AGC-1-1/2-R
UPC
051712654821
Product Height
32 mm
Product Weight
1.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
1.50 A
Interrupt rating
100 AIC at 250 Vac
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
5
Voltage rating
250 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us