Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AGCF12030-RJ

Eaton Cutler-Hammer series Powerline filter, 30A, 120 Vac rating, Single-pole, Telecom protection with filtering, with Form C contacts

Spécifications générales

Product Name
Eaton AEGIS Powerline filter
Catalog Number
AGCF12030-RJ
UPC
786685758268
Product Length/Depth
7 in
Product Height
2 in
Product Width
5 in
Product Weight
3 lb
Compliances
ISO 9001
Certifications
UL 1449
ANSI/IEEE Std C62.62-2010
ANSI/IEEE Std. C62.45-2002
ANSI/IEEE Std C62.41.2
UL 1283
ANSI/IEEE Std C62.48-2005
ANSI/IEEE Std C62.41.1
ANSI/IEEE Std C62.43-2005

Propriétés électriques

Amperage Rating
30A
Voltage rating
120 V
Phase
Single-phase
Protection filtering
Critical protection with filtering

Propriétés physiques

Number of poles
Single-pole
Type
Powerline filter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.