Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AGCF12060-RJ

Eaton Powerline filter, 60A, 120 Vac rating, Single-pole, Telecom protection with filtering, with Form C contacts

Spécifications générales

Product Name
Eaton AEGIS Powerline filter
Catalog Number
AGCF12060-RJ
UPC
786685758282
Product Length/Depth
7 in
Product Height
6 in
Product Width
9 in
Product Weight
6 lb
Compliances
ISO 9001
Certifications
UL 1449
ANSI/IEEE Std C62.41.1
ANSI/IEEE Std C62.41.2
ANSI/IEEE Std C62.43-2005
ANSI/IEEE Std. C62.45-2002
ANSI/IEEE Std C62.62-2010
UL 1283
ANSI/IEEE Std C62.48-2005

Propriétés électriques

Amperage Rating
60A
Voltage rating
120 V
Phase
Single-phase
Protection filtering
Critical protection with filtering

Propriétés physiques

Number of poles
Single-pole
Type
Powerline filter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.