Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AJ56

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1", 1-1/4" or 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ56
UPC
782274028354
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
2.7 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.