Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AJ57

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ57
UPC
782274028408
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.