Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AJ71

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 200A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2", 2" or 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ71
UPC
782274028927
Product Length/Depth
11 in
Product Height
8 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
1-1/2", 2" or 2-1/2"
Amperage Rating
200A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.