Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AJ82

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 400A, One hub, Cast aluminum, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ82
UPC
782274165882
Product Length/Depth
11.81 in
Product Height
11.63 in
Product Width
9 in
Product Weight
4.65 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
3"
Amperage Rating
400A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.