Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AJC66

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 2", Box only

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box
Catalog Number
AJC66
UPC
782274165783
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10.75 in
Product Width
9.88 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.