Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AM4F3MG050M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #18 AWG, Female, 90° plug, internal thread, pigtail, Passive, Dual key, Zinc, Four-pole, AC, 300 Vac, 5 m cable length

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
AM4F3MG050M
UPC
662275379597
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
1.17 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
0.53 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
13
3
6P
4
1
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Type
AC
Number of poles
Four-pole
Configuration
Female, 90° plug, internal thread, pigtail
Gender
Female
Cable/wire size
#18 AWG
Cable length
5 m
Key type
Dual key
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vac
Material
Zinc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.