Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AP20457

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug, 200A, 1.375-1.875", Four-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Crimp/solder, 600 Vac/250 Vdc, 0.56" max

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug
Catalog Number
AP20457
UPC
782274039602
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
6.75 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
12.65 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Cable diameter
1.375-1.875"
Termination style
Crimp/solder
Wire well size
0.56" max
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.