Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

APJ6485

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APJ plug, 60A, 0.50-1.45", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APJ plug
Catalog Number
APJ6485
UPC
782274050201
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
3.75 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
3.09969941 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
0.50-1.45"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.