Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AR20422

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle, 200A, Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, Spring door, Crimp/solder, 600 Vac/250 Vdc, 0.75"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle
Catalog Number
AR20422
UPC
782274190747
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
6.63 in
Product Width
6.63 in
Product Weight
11.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Receptacle style
Spring door
Termination style
Crimp/solder
Wire well size
0.75"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.