Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AR610

Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter, 60A/100A/150A, ARRH and ARRC back boxes, 15°

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter
Catalog Number
AR610
UPC
782274061306
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
3.56 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A/100A/150A
Type
15°
Used with
ARRH and ARRC back boxes

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.