Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AR6347

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR round flange receptacle housing, 30A, Four-wire, four-pole, Style 1, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR round flange receptacle housing
Catalog Number
AR6347
UPC
782274066752
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
4.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
1.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30A
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Material
Copper-free aluminum
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.