Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARA40

Eaton NEMA machine tool relay, AR/ARD Relay Four-Pole Top Deck Adder, 600V max. voltage rating, Four-pole, 4NO contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
ARA40
UPC
786678256481
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.94 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed file E19223
Catalog Notes
Mounts on top of basic relay using three screws. Will not interfere with wiring, testing, or convertible cartridges.

Caractéristiques du produit

Number of poles
Four-pole
Voltage rating
600 V
Contact configuration
4 NO
Series
AR/ARD

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.