Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARB662

Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Surface mount, For pendant mount, Ball type, Used with GRF and VXF outlet boxes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger
Catalog Number
ARB662
UPC
782274770031
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.55 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Spécifications du produit

Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy
Mounting style
Surface
Used with
GRF and VXF outlet boxes

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.