Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARDC

Eaton AR Relay Accessory, 600V max. voltage rating, Clamp terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
ARDC
UPC
786678259857
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
3.22 in
Product Width
1.97 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
UL Listed file E19223
Catalog Notes
Standard cartridges are sold in cartons of four cartridges. Catalog number is for single cartridge.

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Machine Tool Relays
Type
AR DC Cartridge
Voltage rating
600 V
Series
AR/ARD
Terminals
Clamp

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.