Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARE13

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE13
UPC
782274070704
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
1/2"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.