Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARJ23

Eaton Crouse-Hinds series ARJ back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARJ back box
Catalog Number
ARJ23
UPC
782274088501
Product Length/Depth
3.625 in
Product Height
2.75 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
1.85 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
3/4"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.