Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARMLS

Eaton AR/ARD Series Permanent Magnet Latch DC Relay, 120 Vdc coil voltage, 60 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
ARMLS
UPC
786678001791
Product Length/Depth
6.39 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL Listed file E19223

Caractéristiques du produit

Frequency rating
60 Hz
Coil voltage
120 Vdc
Series
AR/ARD

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.