Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARS42170L

Eaton’s Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Flat,Polycarbonate lens,T8 bi-pin,304 stainless steel,2-lamp,Lamps included,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,32W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
ARS42170L
UPC
662276389267
Product Length/Depth
55.5 in
Product Height
6 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
34 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
4 ft
Light type
T8 bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Mounting
Standard wall/ceiling
Material
304 stainless steel
Wattage
32W
Entry size
3/4"
Lens type
Flat
Lens material
Polycarbonate
Special features
Lamps included
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.