Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ATP109

Eaton Crouse-Hinds series Arktite ATP plug interior, 30A, Four-wire, five-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite ATP plug interior
Catalog Number
ATP109
UPC
782274426532
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.88 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.35 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30A
Configuration
Four-wire, five-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.