Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ATR-10

Eaton Bussmann series ATR blade fuse, 2-leg mirco fuse, 10A, Red, Used with domestic and imported cars

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ATR blade fuse
Catalog Number
ATR-10
UPC
051712405010
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.2 in
Product Width
0.49 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Color
Red
Voltage rating
32 V
Special features
Space-saving

Exporter les caractéristiques du produit