Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B104SS6

Eaton B-Line series corner angle, 4.12" H x 4.12" L x 1.62" W, Stainless steel type 316, Four hole corner angle, 90 deg, pre-assembled

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series corner angle
Catalog Number
B104SS6
UPC
781011500474
Product Length/Depth
1.625 in
Product Height
4.125 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.78 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Pre-assembled fitting
Type
Four hole corner angle, 90 deg, pre-assembled
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit