Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B105AL

Eaton B-Line series offset fitting, 1.62" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge, Fits channel type B22

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series offset fitting
Catalog Number
B105AL
UPC
781011500542
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
1.62 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.51 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Offset size 1-5/8 in
Type
Three hole z-support
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
For channel type
Fits channel type B22
Material gauge
1/4"

Exporter les caractéristiques du produit