Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B112YZN

Eaton B-Line series adjustable fitting, 3.74" H x 6.62" L x 1.62" W, Steel, Yellow zinc chromate, 1/4" Gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series adjustable fitting
Catalog Number
B112YZN
UPC
782051300932
Product Length/Depth
6.625 in
Product Height
3.843 in
Product Width
1.875 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Slot size 1-1/2 in length X 9/16 in width
Type
Four hole adjustable corner angle, 90 deg
Finish
Yellow zinc chromate
Material
Steel
Material gauge
1/4"

Exporter les caractéristiques du produit