Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B115ZN

Eaton B-Line series corner angle, 3.93" H x 3.75" L x 1.62" W, Steel, Electro-plated, 1/4" Gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series corner angle
Catalog Number
B115ZN
UPC
781011501839
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Pre-assembled fitting
Type
Four hole adjustable corner angle, 90 deg
Finish
Electro-plated
Material
Steel
Material gauge
1/4"

Exporter les caractéristiques du produit