Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B123SS4

Eaton B-Line series wing connection, 3.93" H x 9.18" L x 1.68" W, Steel, Stainless steel type 304, 1/4" Gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series wing connection
Catalog Number
B123SS4
UPC
782051116120
Product Length/Depth
9.18 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.68 in
Product Weight
2.34 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Twelve hole triple wing fitting
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
Material gauge
1/4"

Exporter les caractéristiques du produit