Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B167SS4

Eaton B-Line series clevis fitting, 0.81" H x 7.24" L x 2.12" W, Steel, Stainless steel type 304, 7/32" Gauge, Fits channel type B52

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series clevis fitting
Catalog Number
B167SS4
UPC
781011515454
Product Length/Depth
7.24 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
1.78 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Four hole splice clevis
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
For channel type
Fits channel type B52
Material gauge
7/32"

Exporter les caractéristiques du produit