Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B188ZN

Eaton B-Line series bracket, 4" H x 12" L x 1.62" W, Steel, Electro-plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series bracket
Catalog Number
B188ZN
UPC
781011518837
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.41 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
2 holes,(1) 9/16 In dia,Hole spacing on top5-5/16"
Type
Bracket
Finish
Electro-plated
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit