Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B1A

Eaton Freedom NEMA field mounting kit, Field Mounting Kits, 1NO Auxiliary contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control field mounting kit
Catalog Number
B1A
UPC
786678288697
Product Length/Depth
2.6 in
Product Height
3.7 in
Product Width
1.7 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Accessories
Motor control accessory
Contact configuration
1 NC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.