Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B203HDG

Eaton B-Line series end cap, 1.01" H x 1.62" L x 1.62" W, Steel, Hot-dipped galvanized, Fits channel type B42

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series end cap
Catalog Number
B203HDG
UPC
782051512779
Product Length/Depth
1.62 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.06 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
End cap
Finish
Hot-dipped galvanized
Material
Steel
For channel type
Fits channel type B42

Exporter les caractéristiques du produit