Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B210ZN

Eaton B-Line series beam clamps, 7.25" H x 1.5" L x 0.75" W, Steel, 800 Lbs load cap, 0.625" beam/flange width

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series beam clamps
Catalog Number
B210ZN
UPC
781011521332
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
7.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
800 lb
Special features
Safety factor of 5,1/2”- 13 setscrew included
Type
Beam clamp
Material
Steel
Beam/flange width
0.625 in

Exporter les caractéristiques du produit