Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B211HDG

Eaton B-Line series I-beam and zee clamp, 7.5" H x 1.5" L x 3.75" W, Steel, 600 Lbs load, 1" beam/flange width, Zee beam clamp

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series I-beam and zee clamp
Catalog Number
B211HDG
UPC
781011521455
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
7.5 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
0.66 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
600 lb
Special features
Safety factor of 5, 1/2”- 13 Setscrew included
Type
Zee beam clamp
Material
Steel
Beam/flange width
1 in

Exporter les caractéristiques du produit