Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B237HDG

Eaton B-Line series offset fitting, 2" H x 4.87" L x 1.62" W, Steel, Hot-dipped galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series offset fitting
Catalog Number
B237HDG
UPC
781011523770
Product Length/Depth
4.87 in
Product Height
2 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.71 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Three hole offset bent tee, 90 deg
Finish
Hot-dipped galvanized
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit