Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B239ZN

Eaton B-Line series offset fitting, 3.5" H x 5.37" L x 2.06" W, Steel, Electro-plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series offset fitting
Catalog Number
B239ZN
UPC
781011523978
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.96 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Five hole offset bent tee, 90 deg
Finish
Electro-plated
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit