Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B280AL

Eaton B-Line series post base, 3.5" H x 6" L x 6" W, Aluminum, Aluminum, Fits channel B22, Square post base, centered offset

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series post base
Catalog Number
B280AL
UPC
781011526917
Product Length/Depth
6 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
3.92 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Square post base, centered offset
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
For channel type
Fits channel B22

Exporter les caractéristiques du produit