Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B281ASQZN

Eaton B-Line series post base, 1.62" H x 6" L x 6" W, Steel, Electro-plated, Fits channel type B22A, B, C, Square post base, centered

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series post base
Catalog Number
B281ASQZN
UPC
781011572037
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1.62 in
Product Width
6 in
Product Weight
3.3 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Square post base, centered
Finish
Electro-plated
Material
Steel
For channel type
Fits channel type B22A, B, C

Exporter les caractéristiques du produit