Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B3198R-3/8PLN

Eaton B-Line series extension split pipe clamp, 0.5630" H x 1.8120" L x 1.3440" W, Malleable iron, Plain, 0.875" max pipe size

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series extension split pipe clamp
Catalog Number
B3198R-3/8PLN
UPC
781011121341
Product Length/Depth
1.812 in
Product Height
0.563 in
Product Width
1.344 in
Product Weight
0.12 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Type 12
Application
Suspended non insulated pipe horizontal or vertical
Finish
Plain
Material
Malleable iron
Model
Extension split pipe clamp
Pipe size - max
0.875 in

Exporter les caractéristiques du produit