Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B3198R-3/8SS4

Eaton B-Line series extension split pipe clamp, 0.9688" H x 0.375" D, Malleable iron, Stainless steel type 304, 0.875" max pipe size

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series extension split pipe clamp
Catalog Number
B3198R-3/8SS4
UPC
781011957919
Product Height
0.96875 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Type 12
Application
Suspended non insulated pipe horizontal or vertical
Finish
Stainless steel type 304
Material
Malleable iron
Model
Extension split pipe clamp
Pipe size - max
0.875 in

Exporter les caractéristiques du produit